球面滑动轴承

球面滑动轴承
球面滑动轴承是标准化的快装式机械部件,可自调心,能承受多方向的自调心运动。 其内圈有一个凸球外径面,外圈有一个相应的凹球内径面。 作用于轴承上的力可能是静态的,也可能发生在轴承进行相对低速的往复运动或周期性的倾斜回转运动的过程中。

球面滑动轴承本身固有的设计优势包括:
  • 容许不对中
  • 基本消除边缘应力和相邻部件的应力
  • 容许操作过程中周边部件的变形
  • 容许较大的制造公差,能使用低成本的焊接组件
SKF logo