Sludge Buoy - 油箱撇油设备

Sludge Buoy - 油箱撇油设备
为确保船舶机械正常运行,需净化燃料油和润滑油;淤渣油一词就是用来描述主要来自于该类净化过程的废油。 在实践中,从净化过程中分离出来的水在淤渣箱中与废油混合在一起。

Sludge Buoy 系统旨在通过使用连续重力将油箱中游离油分离出来,以最终分离水与废油混合物。 Sludge Buoy 由浮杆导向的分离盘和带有整体式的浮标构成一个整体单元。
该系统有助于改进所有类型船只的下游过程。

一般说明:
  • 纯净油分离能力达 6 m³/h
  • 即使船只倾斜,可仍然独立运行
  • 可在高环境温度下作业
  • 可靠、少量的维护
  • 100% 防油
  • 无耗材
  • 无功耗
  • 一次性投资,无需备件
优势:
  • 方便油箱被打开接受检查时由船员进行安装时
  • 投资回报时间短
  • 无需证书
  • 符合 IS0 14001 标准
SKF logo