稳定器的控制改装

对于 SKF 船舶中心来说,确保旧版本的鳍板稳定器有着尽可能长时间的可靠性,而不会由于缺乏备件而无法使用极为重要。

因此,SKF 船舶中心为其稳定控制系统开发了内部解决方案,它适用于 SKF 所生产的所有类型的稳定器。 有了该解决方案,我们能够确保在有技术干扰情况下仍然有相关备件。 由于本全套软件是由我公司自主研发的,程序原始码权限已全面提供,并可以轻易进行更新。

此外,内部控制系统改进了在较低的速度的性能,还有带 10'’ 触摸面板的简化驾驶台控制面板、新的滚动传感器和更多的改进之处。

如今,有了控制改装,客户可以防止由于缺乏备件导致长时间中断和过长的建造周期。 SKF 船舶中心很乐意为您提供支持,选择用于准备稳定器使其适合今后几十年使用的最佳选项。
SKF logo