Z 型可伸缩式鳍板稳定器

Z 型可伸缩式鳍板稳定器
Z 型鳍板稳定器专门为机动游艇与游船设计和开发,此类船舶对零速度和在航行中的稳定性有着苛刻的规格。

新开发的鳍板稳定器利用 S 型稳定器的长期经验和行之有效的部件、新型鳍板外形、改进的致动器和控制系统。 我们已经执行数值分析和罐测试,以确认最佳鳍板形状、工作角度和稳定的性能。 
优势:
  • 新的鳍板外形。 一体式鳍板设计,以获得最佳的稳定性。
  • 伸缩式散鳍板: 稳定器鳍板在不使用时存储起来。
  • 根据船舶的大小和性能要求,提供大型鳍板。
  • 旋转叶片式致动器: 我们还对久经考验的旋转叶片马达进行修改,以便让其能在 ±60°的角度范围进行运行,以确保在任何条件下都可以实现可靠和正确的减摇。
  • 支持储能器的液压系统: 具有非常快速的响应能力,确保在任何条件下的高稳定性能。
  • 鳍板稳定器是由 Simplex 密封件自适应控制系统操作,本自动控制系统的操作、监控以及安装非常简单,可靠性高。
  • 在驾驶台上和 ECR 中安装了触摸屏控制面板,简化控制和并监测鳍板稳定器。
SKF logo