方向舵滚动稳定 (RRS)

由于其快速的方向舵速率,SKF 船舶中心的旋叶转向器非常适合通过方向舵稳定船只。 如今,荷兰、韩国和德国海军船舶上有安装并使用了 22 个此类单元。

通过与我们的长期合作伙伴的共同努力,我们提供的全套系统集成了 RRS 控制,并包括方向舵和自动驾驶仪。

优势:
  • 无限制的灵活性大幅提升减震性能
  • 小尺寸和重量
  • 低运营费用
  • 减少安装和生命周期成本
  • 高系统可靠性和可得性
  • 减少水下特征
SKF logo