Turbulo 油水分离器

油水分离器
油水分离器的可靠性前所未有地成为了公共利益的焦点。SKF 船舶中心几十年的油水分离器生产经验和船载操作和维护的综合专业技术,促成了两阶段 TURBULO 机械相位断路器(TMPB)的开发。 本机械相位断路器受益于传统 Turbulo 油​​水分离器 80 年的经验,所以理所当然也符合 IMO 决议 MEPC.107(49)的要求。

优势:
  • 出水残油含量远低于 15 ppm
    (测试结果接近 1 ppm)
  • 尺寸紧凑
  • 空间要求小
  • 安装简单
  • 维护简单
  • 全自动运行
  • 可单独安装的泵,也可以进行第二阶段安装
因为油水分析本质上就是非常复杂的,SKF 船舶中心的内部实验室装备精良,除了普通分析领域,还能根据 ISO 9377-2、烃指数的颗粒大小和界面张力对含油量进行分析,确定。
SKF logo