Hydrocam螺栓紧固器

合适的工具和流程减少出现故障的几率

紧固螺栓可能看似简单不值一提。 然而,采用不合适的工具和流程来对螺栓连接组件进行恰当地紧固是造成出现故障的重要原因。

为了解决这个问题,SKF已研发出全面的液压螺栓紧固器,可在任何地方以可靠和可重复的方式进行紧固操作。

该Hydrocam紧固器包括从手动到全自动的各式系统,拥有在民用工程、风力发电、核工业、航空航天和大型柴油机等方面的广泛应用。
SKF logo