传感器轴承

集成式快装单元有助于提高可靠性和安全性

SKF传感器轴承单元是一种机电一体化设备部件,包含传感器和轴承工程领域。 这个理想的组合装置包括多功能的深沟球轴承和带防尘盖的传感器单元。

传感器的主体、脉冲环和轴承以机械方式固定在一起,形成可快装的集成化单元。 传感器轴承可以帮助您满足如下需求:
  • 紧凑设计
  • 体积和重量减少
  • 成本节省
  • 安全性和可靠性
  • 设备方便用户使用

集成的好处

将传感器、脉冲环和轴承集成一个简单的单元,这有助于实现更高质量的信号生成和传输,更紧凑的结构和更简单的设计。

当您对轴承有以下要求时,SKF的传感器-轴承装置就是您的理想选择:
  • 轴承功能
  • 内圈与外圈的相对位置
  • 旋转的速度
  • 转动方向
  • 加速或减速

SKF logo