静态和动态对中

满足静态和动态对中需求

SKF对推进系统的任何部分以及其它船载旋转设备进行动态、静态和几何测量。 在全球任何地点,可以进行从计划维护到24/7故障排除的测量。

对于一些对中测量,SKF采用三维测量设备。 通过采用该设备,我们可以进行其它三维测量。

动态对中测量

这些测量是对运行中的船舶进行测量。 测量包括:

动态轴运动: 确定轴的位置和轨道

动态设备运动:
由扭矩、推力和/或加热引起的设备运动

动态轴对中:
轴弯曲应力的测量可以用来计算水平和垂直的轴承载荷和偏移

振动
旋转设备振动的数据收集和分析


静态对中测量

这些测量是对未运行的船舶进行测量。 可以需要解耦轴。 测量包括:

水平和垂直对中 两个部件相对于彼此的定位

静态轴对中:
轴弯曲应力的测量可以用来计算水平和垂直的轴承载荷和偏移
轴承载荷/升式测试: 测量轴承的垂直载荷。

几何测量

测量包括:

直线度和线孔: 测量部件间超过所需距离的相对位置。 应用包括发动机底板和转向安装以及尾轴管

平整度: 测量以确定坡度、倾斜度或曲率。 应用包括底板和回转承载层。

垂直度: 测量以确定两个平面是否彼此呈90度。 应用包括密封件着落面和集装箱架定位。

平行度: 彼此平行安装元件的对中 应用包括变速箱中的孔、舱口和吊机的导轨。

SKF logo