应用工程

优化设计的计算和验证

SKF提供广泛的应用工程服务,适用于大部分船载旋转设备。

服务通常包括计算和验证,并可通过工程咨询服务网络提供。

SKF作为推进器、电力推进、喷水推进器和变速器轴承配置的市场领先者,其应用工程知识是SKF在船舶行业中位置的基石之一。

垫块方案

SKF可以计算推进系统所有部分的垫块要求。 这些计算符合船级社要求,并将根据您的特定需求提供精确的细节。

阅读更多关于通过SKF工程咨询服务优化绩效的信息。
SKF logo