Turbulo 服务

Turbulo 油水分离器和 Turbulo Sludge Buoy 服务 – 油箱撇油设备

Turbulo 服务

1924 年以来,Turbulo 一直在市场上成功运营。产品组合围绕陆上和海上工厂、发电站和装运应用。
无论您需要何种技术支持、系统咨询或紧急服务,我们都会选派合格的技术人员,在世界各地 24 小时全天候为您待命。 当然,我们只安装原厂备件,以确保舱底污水分离器级别的准证始终有效。

关于新建和改装的初步咨询、规划、技术支持:

  • 免费初步咨询
  • 初步安装部件
  • 现场调试部件
  • 船员熟悉度培训

定期维护、备件和易耗件:

  • 为 TEI、TEIF、TEIF/S、TPC、TCP/H、TCS、TCS HD、TMBP 和 TMBP H 型舱底污水分离器的备件和易耗件提供卓越的 OEM 级质量
  • 用于验明认证原始备件的 GEPANU 在线系统
  • 可更换部件选择范围多
  • MEPC.60(33) 转换为 MEPC.107(49)
  • 15 ppm 舱底警报校准服务
  • 在我们的专属实验室进行舱底污水分析: 微粒分布分析、测定固体物含量、边界层分析、使用气相色谱测定油含量、通过流动势测量测定乳化度、粘度测定
  • 现场微粒和 UV 油含量测定
  • 等级检验,更新 IOPP 检验
  • 针对 MEPC107/(49) 认证提供船员培训
  • 遍布全球的合格技术服务人员
  • 遍布全球的标准化服务报告
  • 根据 BOSIET 认证提供海上服务

紧急服务:

24 小时全天候技术支持
紧急服务支持
标准部件和备件选择范围多,极速送达

SKF logo