径向轴封

当无法避免油泄漏时

HMSA10,径向轴封
对于大多数机器,即使是小规模的油泄漏也可能造成大问题。 糟糕的是当今日益具有侵蚀性的润滑剂增加了泄漏的风险,对密封性能造成了威胁。 SKF径向轴密封件可以提供帮助。

强大的密封性能

SKF径向轴密封件制造含有特殊设计的弹性化合物,优化了径向载荷,可以提供更好的油品兼容性。 

上述特性能够提供经过改善的密封性能,适用于所有产品系列。 SKF提供全球快速供货,您可以用更低的采购成本随时随地获得可靠的密封性能。
SKF logo