集中润滑系统

工业应用的 SKF 集中自动润滑系统可在正确时间间隔提供适量润滑剂,最大程度提高轴承和机械的使用寿命。

SKF 集中自动润滑系统为单一机器或成套设备而设计,采用油脂或油润滑,可对所需的全部润滑点提供适量、精确的润滑剂补充,全方位优化润滑过程:
  • 减少了停机和生产损失
  • 为维修和备件成本带来大幅节省
  • 提高设备可靠性
  • 准时并定量加入润滑剂,使润滑剂成本节省高达50%
  • 减轻对环境的影响
  • 工人安全性更高
SKF 集中润滑系统用于多种不同的设备,例如:

绞机驱动: 绞机运行时,自动润滑系统会不断地为绞机驱动的润滑点提供润滑油脂。 自动润滑系统也能减少腐蚀、磨损和突然停机。 多线泵和递进式计量装置配合,能直接连接到润滑点。 此外,SKF 提供适用于爆炸性环境认证解决方案。

绳子和电缆: 用于开式齿轮和电缆的喷雾系统专为润滑油和润滑油脂设计。 润滑脂喷雾系统以一种多线泵作为驱动,能为喷嘴添加润滑剂。 这些喷嘴会给部件表面带来一层稳定的润滑剂薄膜。 因为润滑油能渗透到绳子中,这有助于将腐蚀和磨损最小化。 电线润滑器会扣紧绳子,直接将润滑脂渗入其中。 气动桶式泵也适用于处理拥有高 MoS2 和石墨含量的特质绳索润滑剂。

能够从自动润滑系统中获益的船舶应用示例:
  • 电机机组轴承
  • 稳定器
  • 滚装渡船的折叠门
  • 消防设备
SKF logo