机器支持现场服务

现场机加工
对于对中问题,通常现场机加工是最佳的解决方案。 不仅因为这样方便,还因为当设备太大或需要耗时移动设备时,现场机加工是不可避免的。

SKF 船舶中心拥有在全球范围内的机加工新安装设备和进行挑战性维修的丰富经验。

  • 铣削和磨削: SKF 船舶中心对新建和维修工作中的任何基座单独地或结合对中解决方案进行现场铣削和磨削。
  • 法兰面: SKF 船舶中心拥有准备或维修法兰面的知识和设备,以优化密封件质量。
  • 线孔: SKF 船舶中心除了可以对线孔对中误差进行简单地测量,还可以通过机加工各种装置的线孔来解决问题。
  • 钻孔: SKF 船舶中心可以钻孔径长达 100 mm(4 in.)以及更长的螺栓孔。
SKF logo