回转支撑轴承

SKF 船舶中心提供用于船舶应用方位的一系列回转支撑轴承。 该系列SKF回转轴承的外径在50到7900 mm之间,并可提供一体式轴承圈。 外径可达14000 mm的较大轴承配有分割轴承圈。

SKF 船舶中心与其他回转支撑轴承供应商不同,可以提供结合了监测、润滑和密封系统完全定制解决方案和基于先进软件的深度工程支持。 SKF 船舶中心还可以提供一系列安装和监测服务,确保重要的船载设备具有更高的可靠性和可用性。
SKF logo