可生物降解的润滑油

LGGB 2可生物降解的润滑脂

内含锂-钙增稠剂的SKF LGGB2可生物降解润滑脂符合现行的有关毒性和生物降解的法规。 良好的抗腐蚀性的轴承座润滑脂成为密封轴承的第三道防护。

有利于环保的防污染保护

注满LGGB 2可生物降解润滑脂的轴承座能够承受中至重型载荷、冲击载荷,以及低至中等速度。 适用于-40至+120°C(-40至+250°F)温度范围。 与密封轴承配对时,LGGB 2可大幅降低成本,并提供卓越的持续或改善性能。
SKF logo