四唇密封

易于安装、高速度的解决方案

随着轴速度的持续增加,需要一个密封解决方案能像SKF双唇密封在低速下表现的高性能一样来承受更高的速度。

为满足要求,SKF研发了易于安装的强力四唇密封件,可承受高达13 m/s的圆周速度。 该四唇密封件由特殊配方的热塑性弹性体制成。 它采用独特工艺制造,提高了接触面的表面光洁度,因而密封件产生的摩擦和热量减少。

该四唇密封件用于油脂润滑,即使轴承座使用油脂排放孔,也能承受高达13 m/s的速度。 为便于安装,该密封件是剖分式的。
SKF logo