用于轴承座的低摩擦密封件

摩擦减少,使得能量消耗降低

SNL轴承座可配备下列低摩擦密封件以消减能量损耗:

迷宫式密封件

迷宫式密封件在高转速下极其有效,运行时在轴和轴承座部件间无接触。 由于不存在密封件摩擦,可降低运行温度,减少能量消耗。

TSN .. L接触式密封件
对于运行速度高达13米/秒的风机应用场合,TSN..L接触式密封件提供一个低能量解决方案。 这类密封件产生的摩擦力微乎其微,可降低功率损耗,减少能量消耗。 运行温度更低也有助于延长油脂的使用寿命。
SKF logo