输送机链条润滑系统

可靠的自动润滑解决方案

SKF提供多种可靠的自动润滑解决方案,可在输送机运行时操作。 这些系统能够消除几乎所有手动润滑和油脂泄漏,并减少油脂消耗,改善工作环境。

用于链条驱动输送机的SKF Visiolub软件

配备SKF VisioLub软件的SKF油脂注入系统能够检测到每个滚子的润滑需求,并直接注入精确的滚子润滑脂量,从而延长链条使用寿命。 由于这个系统不会滴落油脂,还能够加强工作人员的健康和安全性。

用于中型链条驱动输送机的解决方案

SKF定制解决方案能够帮助减少锻制、滚子或万向节链条注油系统的润滑成本。 SKF润滑系统不与链条发生直接接触,从而帮助防止滚子过早磨损。
SKF logo