SKF ConCentra滚子轴承单元

具有成本效益的运行

专为可靠运行设计的SKF ConCentra滚子轴承单元提供具有成本效益的选择,从而替代传统轴承和轴承座配置。

对于重载荷、冲击载荷、污染物和需要低维护的输送机和其他应用而言,这种单元提供了一个久经检验、可靠的最小维护解决方案。

商用轴上的紧中心配合

SKF ConCentra滚子轴承单元能够紧密配合,从而帮助延长服务寿命,而不会对轴产生蠕动腐蚀,也无需从轴上去除轴承。

预润滑,密封以及快装

SKF ConCentra滚子轴承是安装的滚子轴承,经过预润滑并且密封在轴台轴承箱中。

其设计专门承受轴偏差和不对中

基于行业领先的SKF探索者球面滚子轴承技术,SKF ConCentra滚子轴承单元具有可靠性和无故障运行。 这些单元的游隙校准正确,易于安装并且能够用于商用轴,以减少加工成本和需求。 
  • 降低运行成本
  • 无故障和无污染安装
  • 减少振动和磨损腐蚀
  • 延长使用寿命
  • 最低维护
  • 提高运行可靠性
  • 适用于状态监测
SKF logo