SKF油脂注入系统

用于链式输送机的SKF油脂注入系统

这种用于散货输送机的SKF油脂注入系统能够通过油脂喷嘴,利用压力自动将润滑剂喷入链、销和/或滚动辊中。 特点和优势包括:
  • 完全自动化的润滑消除了手动润滑,减少了维护需求和生产停机
  • 向每一个润滑点直接喷射润滑剂,能够提升润滑的可靠性,延长链条使用寿命。
  • 用可控的注入频率进行精确计量,减少润滑剂损耗

用于链条润滑系统的SKF Visiolub软件

控制和监测润滑周期,有助于防止链条故障和中断,减少非计划的生产停机。 通过确定链条中有缺陷的链接,SKF Visiolub软件促进主动维护。 这使链条在发生故障前,能够得到积极主动的维护。 SKF VisioLub软件还通过消除过度润滑剂的使用,降低环境影响。
SKF logo