用于链式输送机的SKF注油系统

机场和组装线上的中型输送机

它们需要持续运行,以消除生产减速、维持行李流动。 链条元件间的摩擦导致的链条磨损和/或腐蚀,需要定期维护和修理-甚至更换整个链条。 这类维护工作会中断生产过程。 定期而精确的润滑实现链条磨损最小化,从而减少维护和修理的需要。



SKF可提供帮助

SKF为链条输送机开发了一系列油润滑系统。 这些系统由控制单元或软件进行控制监测。 从规划到整个系统的运行,SKF都提供协助。 SKF注油系统自动润滑链条销、衬套、平板或滚子,无需注油嘴和链条接触。 这种润滑解决方案的优点包括: 
  • 延长链条的机械使用寿命并增强其可靠性
  • 更精确的润滑,使其更符合工作和安全法规
  • 减少手动维护和链条维护,从而改善操作安全性

用于链条润滑系统的SKF Visiolub软件

控制和监测润滑周期,有助于防止链条故障和中断,减少非计划的生产停机。 通过确定链条中有缺陷的链接,SKF Visiolub软件促进主动维护。 这使链条在发生故障前,能够得到积极主动的维护。 SKF VisioLub软件还通过消除过度润滑剂的使用,降低环境影响。
SKF logo