SKF 自调心轴承系统

固定端和浮动端轴承配置的新标准

CARB密封圆环滚子轴承
CARB密封圆环滚子轴承
在传统的定位和非定位轴承布置中,自调心轴承通常可用在这两个位置。 虽然该种轴承布置允许存在轴挠曲,但是却不能实现完全的轴向自由度。 为了允许充分的轴向游动,非定位轴承必须能随轴一起移动,而不产生无益的内部轴向载荷。 CARB圆环滚子轴承提供此轴向游动。

创新产品设计,理想解决方案

密封SKF探索者球面滚子轴承
密封SKF探索者球面滚子轴承
CARB是一种圆环滚子轴承,它将球面、圆柱和滚针轴承的优点结合在一起。 圆环滚子轴承中的滚子不受轴运动的影响,总能找到承载负荷的最佳位置。

CARB只用做浮动端轴承,当固定端采用球面滚子轴承时,两者之结合便形成最佳配置。 CARB作为浮动端轴承,可以避免影响传统配置中载荷分布的内部轴向作用力。 

SKF自调心轴承系统的好处:
  • 延长轴承使用寿命
  • 延长了维修间隔
  • 提高生产率
  • 较低运行温度
  • 降低振动及噪音水平

SKF Explorer“探索者”系列性能升级

大多数SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承和CARB轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,特点是结合高品质钢和改进的热处理工艺。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF Explorer系列的两倍。 优势包括:
  • 增加运行时间
  • 提高了可靠性;
  • 抗污染性
  • 生产效率更高
  • 降低了噪声和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo