轮毂单元

为电梯和自动扶梯提高可靠性

对于电梯和自动扶梯制造商,避免污染、延长组件寿命周期、减少噪音和振动以及简化安装程序都是关键目标。 SKF轮毂单元可以帮助客户实现这些目标。

解决方案将轮毂单元融入蜗轮的输入轴,该蜗轮直接与电动机相连。 该集成轴承单元包含配备径向密封件和特殊油脂的双列角接触轴承。 轮毂轴承单元经过工厂密封以防止污染入侵,能承受齿轮啮合造成的轴向重载,也能承受支承轴的径向载荷。 优势包括: 
  • 旋转部分的可靠性更高
  • 轴承使用寿命延长
  • 降低噪音和振动水平
  • 组件更少,安装更快
SKF logo