用于电梯和自动扶梯的状态监测解决方案

维护挑战正在升级

对于电梯和自动扶梯运营商,实现有效维护是最难的。 严酷的运行挑战、上升的维护成本以及受限的可用工作时间,这些结合起来使优化维护成为一项经济指标。 常规的维护管理需求包括: 
  • 提高维护性能,减少资产停机时间
  • 丰富资产知识
  • 预测和阻止失效
  • 计划维护
  • 确定资产修整/替换的适当时间
通过支持维护运行的计划干预和优化,预测性和基于状态的维护程序能帮助运营商实现这些目标和其它。 

SKF可帮助提高可靠性、维护效率等。

由于SKF拥有丰富的应用知识和状态监测经验,所以能提供一系列用于电梯和自动扶梯的状态监测解决方案。

SKF状态监测能灵活满足特定的客户需求,通常为三项服务的组合,也能分别提供: 评估和映射:资产监测硬件/软件和数据收集;数据分析,验证和完善。 最终利益包括:
  • 减少失去客户时间
  • 提高维护效率
  • 改进设备可靠性
  • 丰富资产知识
  • 通过更高的安全性和更舒适的环境增强客户满意度

SKF MetroCon

SKF logo