中央润滑系统

在正确时间加注正确剂量的润滑剂

工业应用的SKF中央自动润滑系统可在正确时间间隔提供适量润滑剂,最大程度提高轴承和机械的使用寿命。

SKF中央自动润滑系统为单一机器或成套设备而设计,可对所需的全部润滑点提供适量、精确的润滑剂补充,全方位优化润滑过程: 
  • 减少了停机和生产损失
  • 为维修和备件成本带来大幅节省
  • 提高设备可靠性
  • 准时并定量加入润滑剂,使润滑剂成本节省高达50%
  • 减轻对环境的影响
  • 工人安全性更高

使用SKF提供的自动扶梯链条润滑系统,提高可靠性

自动扶梯中的梯级链持续从底层平板拉伸步梯然后回到顶端,这是一个无限循环。 这些链条在脏污、含粉尘的环境下频繁运行,并且伴随可变的温度和湿度。 在这些具有挑战性的条件下,SKF用于步梯链的中央润滑系统为衬套和链条连接提供最佳润滑,从而:
  • 减少振动和噪音,提升舒适度
  • 减少磨损,提高步梯链使用寿命和自动扶梯的可靠性
  • 消除漏油,得以环保运行

SKF logo