传感器轴承

使用SKF滚子编码器单元,监测并控制扶手速度

为增强自动扶梯系统的可靠性和安全性,扶手速度应控制到与步梯带速度一致。 SKF滚子编码器单元是最佳解决方案。
SKF滚子编码器单元将轴承功能融入传感电子装置,能通过直接接触准确测量扶手速度。 然后信号直接发送至自动扶梯控制装置。
该单元基于密封深沟球轴承,很容易将其纳入许多设计。 这些坚固的单元在结构紧凑的轴承内部提供高精密信号和可靠性。
这些即插即用单元专门为外圈旋转的应用场合设计,它们可以很容易地集成到滑轮,凸轮,滚子或轮子,提供一个紧凑的外圈旋转编码器组件。
好处:
  • 准确而可靠的速度控制
  • 即插即用
  • 易于安装
  • 免润滑
  • 减少组件数量
  • 增强系统可靠性
SKF logo