SKF状态监测产品、服务和软件

集成状态监测工具和技术

SKF为您提供从预防到保护的技术,您可以利用这些技术优化设备维护并实现整体设备效率。
SKF @ptitude资产管理系统
设计旨在和设备的CMMS、ERP或者其他全厂系统无缝结合使用,SKF @ptitude的硬件和软件组件使设备数据的采集、分析、使用和共享更加简单:
  • 提高操作效率并消除意外停机
  • 减少维护成本并优化人力资源
  • 将所有机器状态数据整合至一个程序
  • 在各功能间实现无缝数据分享
  • 避免浪费学习时间以及软件平台兼容性问题
  • 可在其他设备上成功复制
  • 将您的资深员工的专业知识建入决策支持软件

无论您的方案是刚刚开始实行或是您希望进入到下一水平,SKF状态监测方案都可为您提供帮助。

SKF logo