集装箱港口

以前所未有的形式调动起重机

严重污染、盐屑和高湿度。 港口起重机通常承受腐蚀性的运行条件,这是使用寿命面临的一项挑战。

如今,市场条件迫使港口运营商将设备升至新水准。 迫于快速卸载货物和为船东节省港口时间成本的压力,运营商用空前的快速运输装满的(或者可能过满的)集装箱。 载荷增加以及搬运时间减少,使起重机工程师寻求方法设计出强力的低维护或免维护性能解决方案。

SKF满足您的需求

堆放在港口的集装箱

SKF为关键的起重机应用场合提供旋转、润滑和维护增强解决方案:

  • 变速箱
  • 起升机械
  • 行走车轮和滑轮

我们帮助起重机制造商和操作人员实施具有成本效益的方案,以支持起重机的安全性、可靠性、生产效率、能源效率和可持续性。 解决方案包括各种轴承、润滑系统和润滑剂,以及综合状态监测服务。

客户需求

SKF logo