SKF起重机资产管理

用于起重机可靠性的综合解决方案

SKF起重机资产管理帮助维护和运行管理人员确保起重机维持在良好的运行条件下,且其维护间隔和维护程序都得到优化。 通过对资产可靠性采用循环方法,SKF起重机资产管理聚焦于三个关键领域,进行基于状态的主动性维护:
  1. 客户需求分析: 起始点是维护策略的评估,以及现有维护程序的鉴定、工作控制和工作执行方法。 这为改进创造了起始点。
  2. 起重机需求和危险度评估: 该分析集中于起重机资产。 鉴定主要系统组件的危险度,评估健康和安全、环境以及商业影响相关的失效后果。
  3. 起重机可靠性解决方案的建议: 建议用于提高可靠性。 需求得到优先,并与服务程序和组件解决方案相匹配,该解决方案能降低失效风险,提供更高的生产效率和更低的总拥有成本。
好处
  • 改善工作场所的健康与安全性
  • 提高可靠性和实用性
  • 改善总拥有成本
  • 增强对资产重要性的了解
典型应用
  • 电动桥式起重机用于金属制造和炼钢
  • 集装箱装卸起重机用于港口运营
SKF logo