SKF探索者密封球面滚子轴承

SKF探索者密封球面滚子轴承,其设计专门用于重载、不对中、润滑不良、污染、潮湿及其它恶劣环境。 

通过减少计划外的停机次数和彻底降低油脂使用量,球面滚子轴承帮助简化维护、提高安全性、节约成本以及减少环境污染。 

  • 快装单元-SKF密封球面滚子轴承是填充了适当的润滑剂的快装单元。
  • 使用寿命更长-通过将固体污染和水分阻挡在轴承外面,密封球面滚子轴承轴承能延长其使用寿命。
  • 环境友好型-对于大多数应用,密封轴承可视为“终身润滑”。 这意味着对环境污染很小甚至为零。
  • 搬运更安全-密封件使搬运和安装的污染风险更小。
  • 强大性能-基本额定载荷与相应的开式轴承相同。
  • 尺寸缩减的可能性-更长的使用寿命允许轴承缩减尺寸。 在外部密封件不必要的应用中,强力密封设计允许额外的“轴向”缩减。
SKF logo