SKF MultiLube

用于重型车辆的卓越润滑维护解决方案

模块化的SKF Multilube泵单元适用于重型车辆的润滑,包含所有相关部件和功能: 控制单元、泵、储油箱、方向阀和压力监测。 内置加热器使其能在极冷或其他苛刻的条件下运行。

所有用于单线和双线润滑系统的SKF润滑脂和润滑油定量加注器,可以与SKF Multilube泵中心一起使用。 高品质SKF Multilube泵单元保证润滑系统可靠运行,防止轴承失效,并提高重型机器和设备的运行能力。 
  • 易于装配
  • 泵中心结构紧凑
  • 定量加注器运行稳定
  • 使用简单
  • 即便在苛刻条件下也能实现可靠运行

用于跨车和立式变速箱的有效解决方案

SKF Multilube泵单元能为集装箱码头的车辆和机械提高可靠性和实用性。 在瑞典的哥德堡港口,SKF Multilube系统已经安装在数辆跨车上--每辆卡车96个润滑点,以及车顶的滑动表面16个点。 结果如何?

Multilube单元帮助降低整体的润滑需求,减少非计划停机时间和维护。 精密润滑消除了过度润滑,减少了油脂消耗,带来了更安全的无油脂工作区域。
SKF logo