SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承

球面滚子轴承的特性是其自调心能力和高载荷承受能力。 这些轴承设计用于承受轴向载荷或径向和轴向联合载荷。
SKF 研发并经过多年改进的 SKF 球面滚子轴承具有一流的性能。
所有SKF球面滚子轴承的生产符合SKF探索者规格,拥有: 
  • 非常高的承载能力-径向和轴向上
  • 轴承材料的耐磨损性强
  • 高运转精度
  • 摩擦低 

SKF探索者密封球面滚子轴承

SKF探索者密封球面滚子轴承,其设计专门承受重载、不对中、润滑不良、污染、潮湿及其它。 通过减少计划外的停机次数和彻底降低油脂使用量,该轴承帮助简化维护、提高安全性、节约成本以及减少环境污染。 
  • 快装单元-SKF密封球面滚子轴承是注满适当润滑剂的快装单元。
  • 使用寿命更长-通过将固体污染和水分阻挡在轴承外面,密封轴承能延长其使用寿命。
  • 环境友好型-对于大多数应用,密封轴承可视为“终身润滑”。 这意味着对环境污染很小甚至为零。
  • 搬运更安全-密封件使搬运和安装的污染风险更小。 
  • 强大性能-基本额定载荷与相应的开放式轴承相同。
  • 尺寸缩减的可能性-更长的使用寿命允许轴承缩减尺寸。 在外部密封件不必要的应用中,强力密封设计允许额外的“轴向”缩减。 
SKF logo