SKF MetroCon

当自动扶梯或电梯停止时,人流也会停滞。

人流停滞意味着除了修理和维护成本外,还有“失去客户时间”的罚金。 用于重型载客资产的SKF MetroCon,能帮助地铁运营商将这些成本最小化,并从反应式维护策略转变成更具预测性的方法。

SKF MetroCon帮助增加运行时间,提升载客能力

SKF MetroCon能帮助运营商优化辅助设备维护、预测和防止失效,甚至计算最具成本效益的时间,以替换或整修设备。 实施或扩展状态监测程序还能减少“失去客户时间”,并延长设备使用寿命,从而降低运行成本。

一个地铁成功的案例

SKF MetroCon帮助运营商为伦敦地铁获利,并大幅节省能源和维护时间。 SKF MetroCon采用三个步骤帮助运营商实施或改进基于状态的维护,以及总资产管理的方法。 关键好处包括:
  • 减少失去客户时间
  • 减少非计划停机时间
  • 提高可靠性
  • 改进维护计划
  • 提高安全性能
  • 延长设备使用周期
SKF logo