手持装置和控制盒

部件的完全兼容性

手持装置和控制盒
SKF控制盒和手持装置设计为与多种支柱和驱动器配合使用,可轻易实现设计的灵活性和简便性。

SKF控制盒和手持装置具有高可靠性、长使用寿命的特点,可进行精确同步或独立控制多个驱动器。 它们允许连接多达6个驱动器或几个外部选项。 还有一个版本可使用电池给直流驱动器供电。 部件的完全兼容性有助于缩短设计和采购时间。

蓄电池组

强大的功能

蓄电池组
SKF可充电电池组为驱动器及支柱运动提供动力,可在停电或设备处于移动状态时调整设备。 电池与设备控制装置相连接,可在必要时拆开以便快速充电。

LED灯可显示电池充电情况,即使电量处在低位时,一个驱动器可在电池用完前执行一次往复运动以确保设备安全。
SKF logo