升降柱

稳固、静音地抬升

升降支柱
坚固耐用的SKF升降支柱能承载重偏移载荷,并在升降功能设计方面为原始设备设计者提供更大的灵活性。 SKF支柱提供长行程、快速、静音的运动,并在驱动系统中结合了导向功能。

坚固耐用的设计灵活性

对于需要多个支柱和定位功能的应用,SKF为控制盒和手持装置提供集成化解决方案,从而简化设计,并减少部件供应商的数量。 大多数标准支柱已通过医疗应用的UL认证。
SKF logo