传感器轴承

一个可快速安装的集成化组件

传感器轴承
SKF传感器轴承单元配有带保护壳的传感器和多功能深沟球轴承,是完整的机电一体化部件。 SKF传感器主体、脉冲环和轴承以机械方式连接在一起,形成可快速安装的集成化组件。 

整体式设计有助于缩短开发时间以及降低制造及组装成本。 坚固耐用的部件和材料还有助于缩减结构尺寸、减轻系统重量、增加安全性和可靠性等等。 SKF传感器轴承测量一系列的操作,包括: 
  • 转数
  • 速度
  • 转动方向
  • 相对位置
  • 加速度
  • 减速度
SKF logo