线性致动器

一系列的定位和设计的可能性

线性驱动器
SKF的MATRIX和RUNNER系列驱动器设计紧凑,具有最大的速度和承载能力的组合,能够提供一系列的特伦德伦伯卧位、头靠和脚垫定位的解决方案。 平稳而静音的运行有助于确保病人的舒适度而且便于操作,非常低的压缩高度和不受限制的安装角度则提供了更多的设计灵活性。

对于需要多个驱动器和定位功能的应用,SKF为控制盒和手持装置提供集成化解决方案,从而简化设计,并减少部件供应商的数量。 SKF的MATRIX和RUNNER系列驱动器已通过了医疗应用的UL认证。
SKF logo