新消息! SKF婴儿Telescopic升降支柱

一个优化性能和成本的完整解决方案

婴儿恒温箱
结合坚固耐用、无声起重、较短收缩长度和各种设计灵活性等特性,SKF婴儿Telescopic升降支柱CPMB系列是一个符合IEC 60601-1标准的完整解决方案。

用于帮助设计师和制造商优化设备性能和成本的SKF升降支柱拥有以下优势:
  • 最低水平的噪音,几乎无振动的操作
  • 为照顾者提供更好的辅助功能
  • 即插即用,包括许多标准功能(图 1
  • 软起动 - 停止控制,不受载荷和方向影响(图 2
  • 内置通用电源兼容全球几乎所有的电压和频率标准(图 3

更多信息

SKF logo