新消息! SKF眼科设备Telescopic升降支柱

一个优化性能和成本的完整解决方案

眼压计
结合坚固耐用、无声起重、较短收缩长度和各种设计灵活性等特性,SKF眼科设备Telescopic升降支柱CPMA系列是一个符合IEC 60601-1标准的完整解决方案。

用于帮助设计师和制造商优化设备性能和成本的SKF升降支柱拥有以下优势:
  • 即插即用,包括许多标准功能(图 1
  • 软起动 - 停止控制,不受载荷和方向影响(图 2
  • 为患者和专家提供更大的舒适性
  • 运行顺畅、操作安静、更高载荷
  • 内置通用电源兼容全球几乎所有的电压和频率标准(图 3

更多信息

SKF logo