医疗与保健产品

研发新的设计或改进现有产品

运用我们的标准部件和子系统,SKF可以帮助您量身定制解决方案。 SKF的工程顾问们凭借对线性和旋转运动的深刻了解,将与您的设计团队紧密合作,研发符合UL/EN 60601-1标准的安全、可靠设计。

SKF提供一整套线性和旋转运动的部件和解决方案,包括从标准产品到定制解决方案。 它们都得益于超过百年的SKF知识工程,并以我们的全球制造、服务和物流领域的能力为后盾。

医疗与保健产品:

SKF logo