滚子丝杠

更多接触=更多动力

滚子丝杠
SKF滚柱丝杠通过筒状分布的螺杆将载荷从螺母传递到轴上。 该设计显著增加了接触面的直径和接触点的数量,实现一系列的好处:
  • 高额定载荷(SR-SV)
  • 极高的旋转速度(SR)
  • 高加速率和减速率(SR)
  • 高循环率时的长使用寿命(SR)
  • 高可靠性(SR-SV)
  • 抗恶劣环境能力(SR)
  • 抗冲击载荷的能力(SR)
  • 导程小,重复定位精度高(SV)
  • 当速度变得很重要时,可以使用螺母旋转的设计(SR)
  • 可频繁地将螺母从螺杆轴上拆卸下(SR-大部分SV)
SKF logo