用于链式输送机的SKF注油系统

进给和链式输送装置面临苛刻环境

SKF注油系统
它们必须承受重载、持续运行和苛刻运行条件比如极端温度、脏污和水分。 链条元件间的摩擦导致的链条磨损和/或腐蚀,需要定期维护和修理-甚至更换整个链条。 这类维护工作会中断生产过程。 定期而精确的润滑实现链条磨损最小化,从而减少维护和修理的需要。

SKF可提供帮助

SKF的一个链润滑专家为链式输送机开发了一整套油润滑系统。 这些系统由控制单元或软件进行控制监测。 SKF可在系统规划到调试的整个过程中,为客户提供帮助。 SKF注油系统解决方案的优势包括:
  • 延长链条的机械使用寿命并增强其可靠性
  • 减少摩擦、节约能源
  • 因为润滑剂的使用易于操作,更符合环境要求
  • 减少手动维护的任务数,从而改善操作安全性
SKF logo