CARB 圆环滚子轴承

CARB圆环滚子轴承具有自调心、高承载能力,而且对轴向位移没有限制要求。 此外,该系列轴承还能够适应径向荷载。

CARB轴承与球面滚子轴承的组合式设计能够适应轴向荷载,是一种非常高效的轴承配置方式,可消除轴因温度变化收缩或伸长所带来的影响。

所有CARB圆环滚子轴承的生产符合SKF Explorer规格,拥有:
  • 径向载荷能力高
  • 轴承材料的耐磨损性强
  • 高运转精度
  • 低摩擦

SKF Explorer系列性能升级

所有 CARB 圆环滚子轴承已经升级到新的 SKF 探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF Explorer系列的两倍。 优势包括:
  • 增加运行时间
  • 提高可靠性
  • 抗污染性
  • 生产效率更高
  • 降低了噪声和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo