SKF CircOil油循环润滑系统

减少轧机停机时间

可靠的油循环对于轧机的轴承和变速箱至关重要。 但是由于可用空间有限,用于油循环系统的油箱并非总能有足够尺寸空间将回流到油箱的空气充分分离出来。 溶解空气会进入润滑系统,引起负面后果,甚至对轴承造成损坏。

通过在油箱中安装一个板式分离器,SKF油循环润滑系统可减少从润滑剂中分离空气、残渣和游离水分所需要的时间。 平行板式分离器技术还能实现润滑系统的定制,从而减少油箱尺寸,降低循环速度和投资成本。 与SKF流量限制器配合使用,该系统还能确保每个润滑点都得到恰当的润滑,并将停机时间降至最低。

SKF Flowserve用于大型定制电机和变速箱

在正确的时间和温度下使用正确的油量,能延长轴承和齿轮系统的使用寿命。 将碎屑、水、空气等污染物阻挡在外能起到更大的作用,进一步减少磨损、降低运行温度并减少润滑剂消耗量。 SKF Flowserve油循环系统和产品能使大型定制电机和齿轮箱做到这一点。
SKF logo