SKF Multilog在线系统IMx-S

检测和防范成本效益故障

SKF Multilog IMx-S 32 开放式电气柜
设计用于条件苛刻的工业环境,SKF Multilog IMx-S是一款适用于许多应用经济的、强大的状态监测方案。

SKF Multilog IMx-S 设计安装在墙上,可以在空间不足时提供分立式解决方案。 八个数码通道,可用来测量速度、触发器或者数码状态。 可以在一个通道上连接几个测量点,需要在同一通道进行AC和DC测量。 

当使用SKF @ptitude软件时,SKF Multilog IMx-S可提供一个完整的系统,发现并防范早期错误,自动建议修正已经存在或者即将发生的状况,提供基于状态的高级维护,以此优化设备的可靠性、获取性和性能。
SKF logo