辊道轴承润滑

SKF DuoFlex双线集中润滑系统

SKF DuoFlex双线集中润滑系统

准确计量的润滑脂或润滑油通过双线分配器输送到每一个润滑点。 该系统功能基于两条主要管路,从而交替加压。 坚固的设计和可靠的操作有助于减少辊道的停机时间,并提高利用率。

油气润滑系统

另一个选择是油气润滑系统,它可显著降低油供应成本和对环境的影响。 轴承配置内的空气超压,提高了密封效果,并有助于实现更高的辊道利用率。

SKF logo