SKF Explorer四列圆锥滚子轴承

用于开式和密封变型的新的可互换设计

密封件划分四列圆锥滚子轴承
作为升级设计,SKF Explorer 四列圆锥滚子轴承的开式和密封型号在外部尺寸和承载能力方面是相同的,为可互换性和设计自由度打造了新的标准。

新型 SKF 密封件的紧凑设计使滚子更大,从而提高密封轴承的基本额定动载荷 C。 这提供了进行以下操作的自由:

  • 用新的开式设计轴承更换现有的开式轴承
  • 用优化的密封设计更换新的开式轴承,无需进行任何折衷
  • 使用易于组装的密封套件,将新的开式轴承转换成密封型式

与以前的设计相比,新优化的密封设计有更好的性能。 新密封件采用耐热和耐磨材料制成,有以下特性:

  • 更强的密封性能,渗漏少
  • 降低密封唇的摩擦和操作温度,延长密封件使用寿命 
  • 耐热且化学稳定性好,以承受高滑动速度
  • 高偏转和不对中能力
  • 没有扭矩弹簧 - 消除弹簧损失和其它相关故障模式的风险

开式和密封型轴承都提供了更高的可靠性,更长的使用寿命和更低的维护成本。

  • 优质钢材和先进的高温处理
  • 高表面硬度和优化的表面光洁度
  • 四杯设计,均匀分布且使用寿命更长
  • 改进的工作接触面,减少摩擦
  • 没有突出的保持架,减少处理中的损坏风险

SKF logo