SKF Explorer“探索者”四列圆锥滚子轴承

可靠性增强以应对联合载荷

四列圆锥滚子轴承具有好的成本效益和简单的设计,为不同轧机配置提供功能性解决方案。 同时也有适用于油气润滑方式和高速轧制的密封方式。

对于增强的轴向载荷,四列轴承可以与单独的圆锥滚子推力轴承结合使用。 该组合能支撑两个方向上的推力重载。

压下机构轴承安装在调整螺杆下面,可将轧制力传送至轧钢机机架。 它们可定制,以满足特定应用场合下的客户要求。

SKF Explorer”探索者“四列圆锥滚子轴承,在滚子/滚道接触面提供最佳应力分布。 引导法兰和滚子大端滑动表面的四个单独杯形设计和优化的侧面,会促进滚子端面/法兰接触面上润滑油膜的形成,提供许多运行优势:
  • 提高运行可靠性
  • 降低不对中敏感度
  • 延长了维修间隔
  • 运行成本低;
  • 能源消耗少。
SKF logo