工作辊

产品质量取决于轴承

应用要求更高的钢材尺寸精度更好的表面质量、和更高的钢材等级,并且轧制速度一直在不断提高为满足这些要求,工作辊轴承的可靠性能必不可少。
SKF提供高性能和高可靠性
SKF应用知识能够帮助客户的轧机即使在严苛运行条件下满足这些不断增长的需求SKF密封轴承和轴承润滑产品为轧机工作辊应用场合提供更高效的成本-效益轧机解决方案SKF解决方案可延长轴承使用寿命、降低维护需求并提高产品质量

SKF工作辊解决方案

SKF logo